Switche zarządzalne
Zaawansowane sterowanie: Funkcje, takie jak VLAN oraz QoS umożliwiają precyzyjną konfigurację i optymalizację sieci.
Wysoki poziom bezpieczeństwa: Zintegrowane zabezpieczenia, takie jak listy kontroli dostępu (ACL) chronią sieć przed nieupoważnionym dostępem.
Łatwe zarządzanie: Przyjazne dla użytkownika interfejsy sieciowe oraz obsługa SNMP ułatwiają zarządzanie switchami i ich konfigurację.
-
Nr. produktu:2682250000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1504280000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:1504310000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682260000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682270000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, zarządzanie lite, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682280000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1240940000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1344770000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1241020000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1240990000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45, 2 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1345240000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, 1 * SC wielomodowy, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682290000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682350000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2778950000Jedn. opak.:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, wysokie napięcie, Liczba portów: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2778960000Jedn. opak.:1 szt.
Layer 2 Network Switch, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, niskie napięcie, Liczba portów: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
Nr. produktu:2740420000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682340000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682360000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682310000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682330000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Zarządzalny, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C