タイミング機能
タイミングリレーは、工場およびビルディングオートメーションに関する多くの分野で重要な役割を担っています。スイッチオンやスイッチオフのプロセスを遅れさせたり、短いパルスを拡張させたりする場合は、常にこのタイミングリレーを使用します。たとえば、ダウンストリーム制御コンポーネントでは確実に検出できない短い切り替えサイクル中のエラーを回避するためなどに使用します。タイミングリレーは、PLC を使用しないシステムにタイマー機能を統合したり、プログラミングの手間をかけずに実装したりする簡単な方法でもあります。Klippon® リレーポートフォリオは、オンディレイ、オフディレイ、クロックジェネレータ、スターデルタリレーなど、各種タイミング機能向けのリレーを提供します。また、工場での汎用アプリケーションやビルディングオートメーション対応のタイミングリレー、いくつかのタイマー機能を備えた多機能タイミングリレーも提供しています。ワイドミュラーのタイミングリレーは、コンパクトな 6.4 mm バージョンで、広範囲の多電圧入力を備えた従来のビルディングオートメーション対応形状として利用できます。タイミングリレーは、DNVGL、および cULus に準拠した電流の認可を受けており、国際的に使用できます。
-
商品番号:2773700000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 500 mA, PUSH IN
-
Produkt-ID:2773690000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±10 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 500 mA, PUSH IN
-
商品番号:2639730000販売単位:10 items
TERMSERIES, 多機能タイミングリレー, 接点数: 1, CO接点, AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, PUSH IN
-
商品番号:2639740000販売単位:10 items
TERMSERIES, 多機能タイミングリレー, 空ソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 10 A, PUSH IN
-
商品番号:2639560000販売単位:10 items
TERMSERIES, 多機能タイミングリレー, 接点数: 1, CO接点, AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 6 A, ねじ接続
-
商品番号:2639720000販売単位:10 items
TERMSERIES, 多機能タイミングリレー, 空ソケット, 接点数: 1, CO接点, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 %, 持続電流: 10 A, ねじ接続
-
商品番号:2898310000販売単位:1 items
TFI-SERIES, クロック発生器, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 持続電流: 8 A, PUSH IN
-
商品番号:2898320000販売単位:1 items
TFI-SERIES, 多機能タイミングリレー, 別々の制御入力を持つ, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 持続電流: 8 A, PUSH IN
-
商品番号:2898330000販売単位:1 items
TFI-SERIES, オフディレイタイミングリレー, 別々の制御入力を持つ, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 持続電流: 8 A, PUSH IN
-
商品番号:2898340000販売単位:1 items
TFI-SERIES, オンディレイタイミングリレー, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 持続電流: 8 A, PUSH IN
-
商品番号:2697260000販売単位:1 items
TFI-SERIES, クロック発生器, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 持続電流: 8 A, ねじ接続
-
商品番号:2697250000販売単位:1 items
TFI-SERIES, 多機能タイミングリレー, 別々の制御入力を持つ, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 持続電流: 8 A, ねじ接続
-
商品番号:2697270000販売単位:1 items
TFI-SERIES, スターデルタタイマー, 接点数: 2, NO接点, AgNi, 定格制御電圧: 12...240 V UC -10 % / +10 %, 持続電流: 3 A, ねじ接続
-
商品番号:2697290000販売単位:1 items
TFI-SERIES, オフディレイタイミングリレー, 別々の制御入力を持つ, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 持続電流: 8 A, ねじ接続
-
商品番号:2697280000販売単位:1 items
TFI-SERIES, オンディレイタイミングリレー, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...240 V UC -15 % / +10 %, 持続電流: 8 A, ねじ接続
-
商品番号:2496190000販売単位:1 items
ITタイマー, 多機能タイミングリレー, 別々の制御入力を持つ, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...48 V DC, 24...230 V AC, 持続電流: 5 A, ねじ接続
-
商品番号:2545120000販売単位:10 items
ITタイマー, 多機能タイミングリレー, 別々の制御入力を持つ, 接点数: 1, CO接点, AgNi, 定格制御電圧: 24...48 V DC, 24...230 V AC, 持続電流: 5 A, ねじ接続