Kabelförskruvningar för riskområden - Ex
Kabelförskruvningarna i mässing och plast är godkända enligt de senaste ATEX- (EN 60079-0/1/7/11 och EN 61241-0/1) och IECEx-standarderna (IEC 60079-0/1/7). Beroende på version underlättar förskruvningarna anslutning av kablar och ledare med flätad och skärmad armering, armering med blymantel samt enkeltrådsarmering och metallfoliearmering som varierar i storlek från M12 till M75.
Mässingförskruvningar Ex e
Kabelförskruvningar Ex e/d - A2L
Kabelförskruvningar Ex e/d - A2LC
Kabelförskruvningar Ex e/d – E1W
Kabelförskruvningar Ex e/d - E1XZ
Kabelförskruvningar i plast - Ex e med 7 Joule
Kabelförskruvningar i plast - Ex e med 4 Joule
Kabelförskruvningar i plast - Ex i med 7 Joule
Kabelförskruvningar i plast - Ex i med 4 Joule
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – A2LC
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – A2LCS
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – A2LC
Kabelförskruvningar, rostfritt stål, Ex e/d – E1XZS
-
Produkt-ID:1460070000VPE:20 PC
VG Ex MS (Ex brass cable gland), Cable glands, straight, M 25, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP66, IP68, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1460040000VPE:50 PC
VG Ex MS (Ex brass cable gland), Cable glands, straight, M 16, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1460050000VPE:50 PC
VG Ex MS (Ex brass cable gland), Cable glands, straight, M 20, 16 mm, OD min. 3 - OD max. 12 mm, IP66, IP68, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1460080000VPE:20 PC
VG Ex MS (Ex brass cable gland), Cable glands, straight, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1460090000VPE:10 PC
VG Ex MS (Ex brass cable gland), Cable glands, straight, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP66, IP68, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1187010000VPE:24 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1187020000VPE:12 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 3/4" NPT, 13.9 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1187000000VPE:24 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186990000VPE:24 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1187040000VPE:9 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 1 1/4" NPT, 18 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1187030000VPE:12 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 1" NPT, 17.3 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1187150000VPE:9 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186890000VPE:24 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 8 - OD max. 11.7 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186880000VPE:24 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 16 x 1.5, 16 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186950000VPE:6 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 37.5 - OD max. 44.1 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186940000VPE:6 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 50 x 1.5, 16 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186900000VPE:24 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 20 x 1.5, 16 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186920000VPE:12 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 32 x 1.5, 16 mm, OD min. 19.5 - OD max. 26.3 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186910000VPE:12 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 25 x 1.5, 16 mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, Brass, nickel-plated
-
Produkt-ID:1186930000VPE:9 PC
A2L (Klippon unarmored Ex e/d cable gland), Cable glands, straight, M 40 x 1.5, 16 mm, OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, Brass, nickel-plated