Switche niezarządzalne
Łatwa Instalacja: Niezarządzalne switche są gotowe do natychmiastowego użycia. Wystarczy je wpiąć, aby rozszerzyć sieć.
Niezawodna Moc: Oferują stabilne prędkości przesyłania danych i wsparcia od szybkiego Ethernetu po Gigabit Ethernet.
Solidny design: Nasze switche zostały opracowane z myślą o trwałości, przez co idealnie nadają się do długoterminowych zastosowań w różnych warunkach.
-
Nr. produktu:3195560000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
-
Nr. produktu:2828540000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2908030000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2682130000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1240840000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:1240850000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2828590000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:2908140000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1240890000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:1286550000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1240870000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:1286530000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * SC jednomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:1240880000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -10 °C...60 °C
-
Nr. produktu:1286540000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45, 1 * ST wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:3012120000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, 10BaseT1L, Liczba portów: 1x RJ45, 4x SPE port acc. to IEC 63171-2, IP30, -40 °C...70 °C
-
Nr. produktu:1504410000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5 * M12 kodowanie D, IP67 hermetycznie zamknięta, -25 °C...60 °C
-
Nr. produktu:1504420000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Fast Ethernet, Liczba portów: 5 * M12 kodowanie D, IP67 hermetycznie zamknięta, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2828560000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2908070000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Nr. produktu:2908100000Jedn. opak.:1 szt.
Switch sieciowy, Niezarządzalny, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C, Powłoka zachowująca kształt