EcoLine series B
Características de los Interruptores EcoLine Serie B
- Abarca las combinaciones de puertos más habituales con puertos RJ45 y SFP para un uso flexible
- La disponibilidad de la red aumenta considerablemente gracias a la Protección contra Tormentas de Difusión
- Admite comunicación en tiempo real, por ejemplo, en redes PROFINET gracias a la funcionalidad "Calidad de servicio" - "Conformidad PROFINET Clase A"
- Diseño muy compacto para su instalación en lugares donde el espacio es un factor crítico
- Un clip de carril DIN giratorio permite su uso en lugares con espacio vertical muy limitado, como armarios de instalación
- La entrada de tensión AC permite el uso sin fuente de alimentación de conexión para ahorrar costes, por ejemplo, en la automatización de edificios.
- Embalaje sin plástico, de manipulación optimizada, para un procesamiento rápido y respetuoso con el medio ambiente
-
N. articolo:2828540000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2828560000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 5x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2828590000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 4x RJ45, 1x 100BaseSFP slot, IP40, -10 °C...60 °C
-
N. articolo:2828550000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2828570000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45, IP40, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2828600000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 6x RJ45, 2x 100BaseSFP slot, IP40, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2828580000Confezione:1 PC
Network switch, unmanaged, Fast Ethernet, Number of ports: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C
Added to Your Shopping Cart