Функции распределения времени
Реле времени играют важную роль во многих областях автоматизации заводов и зданий. Они всегда используются, когда требуется отсрочить процессы включения или отключения или когда необходимо расширить короткие импульсы. Например, они используются для предупреждения ошибок во время коротких циклов коммутации, которые невозможно обнаружить при помощи нижестоящих контролирующих устройств. Реле времени также являются простым способом интеграции функций таймера в систему без ПЛК или их внедрения без программирования. Линейка реле Klippon® включает реле для самых разных функций распределения времени, таких как задержка включения и выключения, генератор тактовых импульсов и реле переключения «звезда-треугольник». Мы также предлагаем реле времени для универсальных областей применения в промышленной и строительной автоматизации, а также многофункциональные реле с несколькими функциями таймера. Наши реле времени доступны с классической конструкцией для строительной автоматизации, в виде компактной версии толщиной 6,4 мм и с поддержкой широкого диапазона входного напряжения. Наши реле времени имеют допуски к эксплуатации по току согласно DNVGL и cULus, и, следовательно, могут использоваться во всем мире.
-
Référence produit:2773700000Confezione:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2773690000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES-compact, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 5...48 В DC, Ток: 500 мА, PUSH IN
-
№ продукта:2639730000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Многофункциональное реле времени, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, PUSH IN
-
№ продукта:2639740000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Многофункциональное реле времени, Свободное гнездо, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, PUSH IN
-
№ продукта:2639560000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Многофункциональное реле времени, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 6 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2639720000Упаковочная единица:10 Штука
TERMSERIES, Многофункциональное реле времени, Свободное гнездо, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2898310000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Генератор тактовых импульсов, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 8 A, PUSH IN
-
№ продукта:2898320000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 8 A, PUSH IN
-
№ продукта:2898330000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Реле времени с задержкой выключения, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Ток: 8 A, PUSH IN
-
№ продукта:2898340000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Реле времени с задержкой включения, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Ток: 8 A, PUSH IN
-
№ продукта:2697260000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Генератор тактовых импульсов, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2697250000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2697270000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Таймер "звезда-треугольник", Количество контактов: 2, Нормально разомкнутый контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 12...240 V UC -10 % / +10 %, Ток: 3 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2697290000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Реле времени с задержкой выключения, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2697280000Упаковочная единица:1 Штука
TFI-SERIES, Реле времени с задержкой включения, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...240 V UC -15 % / +10 %, Ток: 8 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2496190000Упаковочная единица:1 Штука
IT-ТАЙМЕР, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...48 В DC, 24...230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение
-
№ продукта:2545120000Упаковочная единица:10 Штука
IT-ТАЙМЕР, Многофункциональное реле времени, с отдельным управляющим входом, Количество контактов: 1, Переключающий контакт, AgNi, Номинальное напряжение: 24...48 В DC, 24...230 В AC, Ток: 5 A, Винтовое соединение