Versioni in uscita da 5 a 48 V DC 0,1 A
• 1 contatto NA (transistor)
• Assicura una separazione del potenziale priva di usura e manutenzione in un compatto formato morsettiera
• Accessori adatti dai collegamenti trasversali al cartellino di siglatura
• Circuito di protezione integrato per ingressi e uscite
-
N. articolo:8950760000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950770000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950860000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950790000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950780000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950870000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950800000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950880000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950810000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950890000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, PUSH IN
-
N. articolo:8950700000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950820000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950710000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950730000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950720000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950830000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950740000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950840000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950750000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení
-
N. articolo:8950850000Confezione:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,1 A, Šroubové připojení