Zasilanie
W przypadku sterowania prądów powyżej 10 A, standardowe przekaźniki ulegają szybkiemu zużyciu i szybko osiągają granicę przydatności do eksploatacji. Oferowane przez naszą firmę przekaźniki zostały specjalnie skonstruowane do załączania wysokich obciążeń prądu zmiennego. Są one idealnie przystosowane do silników i elementów grzewczych o natężeniu do 30 A oraz mogą być zastosowane w wielu innych aplikacjach wysokiej mocy.
Półprzewodnikowe przekaźniki wysokiej mocy (PSSR) do 30 A
Nasze przekaźniki półprzewodnikowe znacznie przewyższają styczniki mechanicznie. Osiągają wyższe prędkości przełączania, są bardziej wytrzymałe i odporne. Załączanie obciążeń oporowych i indukcyjnych odbywa się bardzo cicho, bez zużycia oraz z wysoką niezawodnością, nawet w agresywnej chemicznie atmosferze. Nasze przekaźniki półprzewodnikowe są dostępne w wersjach do zasilania 1 i 3 fazowego.
Styczniki miniaturowe (PWR) do 30 A
Konwencjonalne styczniki są zbyt duże w przypadku niektórych zastosowań wysokiej mocy, w których przekaźniki przemysłowe ulegają szybkiemu zużyciu i osiągają krótki czas eksploatacji. To idealny obszar zastosowania naszych miniaturowych styczników PWR. Możliwość załączania prądu do 30 A, podwójny układ styków oraz znacznie większa szczelina stykowa umożliwiają bezpieczne i niezawodne przełączanie obciążeń przemysłowych.
-
Nr. produktu:2986890000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 3...32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 24…230 V AC +10% -15%, prąd trwały: 20 A
-
Nr. produktu:2986900000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 4…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 30 A
-
Nr. produktu:2986920000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 4…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 30 A
-
Nr. produktu:2986930000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 4.5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 20.4…1000 V DC (IEC), prąd trwały: 15 A, złącze śrubowe
-
Nr. produktu:2986910000Jedn. opak.:1 szt.
Przekaźniki półprzewodnikowe zasilania, Stycznik półprzewodnikowy, Znamionowe napięcie sterowania: 5…32 V DC , znamionowe napięcie załączające: 42…600 V AC +10% -15%, prąd trwały: 20 A
-
Nr. produktu:1219470000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 30 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219480000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 30 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219520000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 220 V DC, prąd trwały: 30 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219130000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 30 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219140000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 30 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219150000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 380 V AC, prąd trwały: 30 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219540000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 12 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219550000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219560000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 48 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219570000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 110 V DC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219160000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219180000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 115 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1219190000Jedn. opak.:10 szt.
D-SERIES PWR, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 230 V AC, prąd trwały: 25 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie