Conexión directa
- 1 contacto conmutado
- Material de contacto: AgSnO
- Entrada multitensión única de 24 V a 230 V CU
- Tensiones de entrada de 5 V CC a 230 V CU con señalización de color: CA: rojo, CC: azul, CU: blanco
-
N.º de artículo:2152870000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:1984550000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2152970000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2153080000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2152890000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2153560000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2152910000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2153580000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2152930000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
-
N.º de artículo:2153690000Unidad de embalaje:10 Pieza
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgSnO, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10%, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No