Antennák és antennatartozékok (koax kábelek és egységek)
- Korszerű antennák
- Ipari környezetben bizonyított
- Masszív kialakítás (akár IP67 védelem)
- Kültéri és beltéri használatra
- A legfrissebb technológiai támogatás
- Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Max. 5G (NR) támogatás (700 MHz – 3,8 GHz)
- Egyéb technológiákat is támogat (pl.: Bluetooth, GNSS, stb.)
- Különböző hosszúságban elérhető koax kábelek
- Megfelelő rúd és fali szerelvények
-
Cikkszám:2788070000Csomagolási egység:1 Darab
Irányfüggetlen antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Lineáris, Függőleges, 2x RP-SMA dugó, IP67, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:2788110000Csomagolási egység:1 Darab
Irányfüggetlen antenna, Wi-Fi antenna, Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Függőleges, N aljzat, IP67, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:2788090000Csomagolási egység:1 Darab
Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Wi-Fi antenna, Max. 5G (NR), Wi-Fi 6-is és 6E (IEEE802.11ax), Lineáris, Függőleges, 2x SMA dugó, 2x RP-SMA aljzat, IP67, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:2788120000Csomagolási egység:1 Darab
Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (NR), Lineáris, Függőleges, 2x SMA dugó, IP67, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:2788130000Csomagolási egység:1 Darab
Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (2,7 GHz alatti frekvenciák támogatása, pl. n1, n2, n28 sávszélesség), Függőleges, SMA dugó, IP66, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:2788150000Csomagolási egység:1 Darab
Irányfüggetlen antenna, Cellás antenna, Max. 5G (NR), Függőleges, N aljzat, IP66, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:1367140000Csomagolási egység:1 Darab
WLAN-antenna, Irányantenna, Kétsávos (2,4 GHz / 5 GHz), 9 dBi erősítés, Függőleges, 1 x N-típus hüvely, alul, IP67, Impedancia: 50 Ω
-
Cikkszám:2788470000Csomagolási egység:1 Darab
Antenna szerelvény, „IE-ANT-WL-DB-SISO-LO-NF", „IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF"
-
Cikkszám:2788010000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó, Hossz: 1 m
-
Cikkszám:2788020000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó, Hossz: 3 m
-
Cikkszám:2788030000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, SMA dugó, Hossz: 5 m
-
Cikkszám:2787950000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, RP-SMA dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA aljzat, Hossz: 1 m
-
Cikkszám:2787960000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, RP-SMA dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA aljzat, Hossz: 3 m
-
Cikkszám:2787970000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, RP-SMA dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA aljzat, Hossz: 5 m
-
Cikkszám:2787920000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat, Hossz: 1 m
-
Cikkszám:2787930000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat, Hossz: 3 m
-
Cikkszám:2787940000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, SMA dugó, 2. csatlakozás:, SMA aljzat, Hossz: 5 m
-
Cikkszám:2788040000Csomagolási egység:1 empty
Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó, Hossz: 1 m
-
Cikkszám:1367110000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó, Hossz: 2 m
-
Cikkszám:2788050000Csomagolási egység:1 Darab
Antennakábel, 1. csatlakozás:, N dugó, 2. csatlakozás:, RP-SMA dugó, Hossz: 3 m