Bezpieczeństwo funkcjonalne
Bezpieczeństwo przemysłowe stało się niezwykle ważnym zagadnieniem. Zainteresowanie systemami bezpieczeństwa ciągle rośnie. Jednocześnie rosną także wymagania stawiane tego typu systemom. W celu zapewnienia optymalnej ochrony naszych zakładów, użytkowników, towarów i środowiska, konieczne jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń i wszelkiego rodzaju wypadków. Wynika to także z coraz bardziej wymagających międzynarodowych standardów i dyrektyw. Dołączyliśmy do naszej oferty specjalne przekaźniki do przetwarzania sygnałów systemów bezpieczeństwa. Osiągają one poziom bezpieczeństwa SIL3 zgodnie z normą EN 61508 i mogą zostać uniwersalnie zastosowane w automatyce przemysłowej.
-
Nr. produktu:2773950000Jedn. opak.:5 szt.
TERMSERIES-compact, Moduł przekaźnikowy Zestyk zwierny i rozwierny AgNi z cienką warstwą złota, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2706430000Jedn. opak.:5 szt.
TERMSERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, PUSH IN, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2706290000Jedn. opak.:5 szt.
TERMSERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V UC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2723360000Jedn. opak.:20 szt.
TERMSERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759080000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 2 zestyki zwierne i 2 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759070000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759100000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 3 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759090000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 2 zestyki zwierne i 4 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2860020000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 5 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759040000Jedn. opak.:5 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 2 zestyki zwierne i 2 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759030000Jedn. opak.:5 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759060000Jedn. opak.:5 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 3 zestyki zwierne i 3 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2759050000Jedn. opak.:5 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 2 zestyki zwierne i 4 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:2860030000Jedn. opak.:5 szt.
SAFESERIES, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu 1 zestyki zwierne i 5 rozwierne, o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ A) Pozłacane AgSnO, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Nr. produktu:1319280000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ±15 %, 24 VDC +15% / -10% podczas automatycznego startu, 35 mA, 5, SIL 3, DIN EN 61508, EN ISO 13849-1 (PLe)
-
Nr. produktu:1319270000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC -15 / +20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, DIN EN 61508
-
Nr. produktu:1303760000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
-
Nr. produktu:1304040000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
-
Nr. produktu:1303890000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC ± 20%, 35 mA , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A (patrz redukcja), SIL 3, EN 61508:2010
-
Nr. produktu:2500980000Jedn. opak.:1 szt.
SAFESERIES, przekaźnik bezpieczeństwa,24 V DC (16...36 V DC), , maks. prąd przełączający, bezpiecznik wewnętrzny : 5 A, SIL 3, EN 61508:2010