Pressacavi per compatibilità elettromagnetica - EMC
-
N. articolo:2457660000Confezione:1 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone)
-
-
-
N. articolo:2498320000Confezione:1 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone)
-
N. articolo:2498330000Confezione:10 Pezzo
Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Ottone
-
N. articolo:1273900000Confezione:1 Pezzo
Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato
-
N. articolo:1016120000Confezione:1 Pezzo
Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato
-
N. articolo:1016130000Confezione:1 Pezzo
Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435180000Confezione:10 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435190000Confezione:5 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435170000Confezione:25 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435150000Confezione:50 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435140000Confezione:50 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435070000Confezione:50 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:2435160000Confezione:50 Pezzo
VG EMV GEN 4 (pressacavo EMC con gabbia di serraggio), Pressacavo, diritto, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato