Různé krimpovací nástroje...
-
ID výrobku:9013090000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.1mm², 1mm², B krimpování
-
ID výrobku:9013400000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 2.5mm², B krimpování
-
ID výrobku:9202860000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 6mm², B krimpování
-
ID výrobku:9013080000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 2.5mm², B krimpování
-
ID výrobku:9017410000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.1mm², 1mm², B krimpování
-
ID výrobku:9017240000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 2.5mm², B krimpování
-
ID výrobku:1077010000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm², 6mm², B krimpování
-
ID výrobku:1246750000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
-
ID výrobku:1246740000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
-
ID výrobku:1246410000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
-
ID výrobku:1246390000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
-
ID výrobku:1246420000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Náhradní díl
-
ID výrobku:1222870000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Nástroj k nalisování fotovoltaických kontaktů, Mechanické, bez vyměnitelných vložek
-
ID výrobku:1368060000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Řezací souprava
-
ID výrobku:9205320000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
-
Product ID:9205350000VPE:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Šestihranné krimpování
-
ID výrobku:9010950000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování kontaktů, 1mm², 1mm², FoderB krimpování
-
-
-
ID výrobku:9011360000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, Šestihranné krimpování, Kulaté krimpování