ACT20C - Trasduttore di misura compatibile con la rete
-
N. articolo:2044840000Confezione:1 Stück
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
-
N. articolo:1510240000Confezione:1 Stück
Strommesswandler, Eingang : 0…5/10 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
-
N. articolo:1510420000Confezione:1 Stück
Strommesswandler, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relais
-
N. articolo:1510370000Confezione:1 Stück
Gateway für ACT20C- Station, konfigurierbar, Modbus TCP/IP, Verteilt Versorgungsspannung auf Tragschienenbus
-
N. articolo:1510340000Confezione:1 Stück
Busabschlussklemme für ACT20C-Station, Eingang : 0…40/50/60 A, Ausgang : Impuls
-
N. articolo:1335140000Confezione:1 Stück
Tragschienenbus-System, Musterset, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Breite: 25.1 mm
-
N. articolo:8000110028Confezione:1 Stück
Serieller Schnittstellenwandler, Eingang : 8 x 0...10 V DC, Ausgang : 1 x Modbus RTU, Versorgungsspannung: 24 V DC ± 10 %
Added to Your Shopping Cart