电子外壳
电子外壳对于将电子组件集成到控制柜中至关重要。它们能保护敏感组件并确保可靠的连接。由于采用了高质量材料,它们为工业应用提供了长期的解决方案。
您的优势:
灵活性:可扩展的解决方案,能满足不同需求
安全性:坚固耐用的设计,保护您的电子元件
高效:安装简单并优化了连接技术
适合各种应用的外壳解决方案:
我们的产品组合包括专为控制、信号转换和安全应用而设计的模块化外壳(如 CH20M)、小型外壳和型材外壳。这些外壳提供可定制的设计、简易的安装和高连接容量。
定制:
在标准解决方案之外,我们还提供设计、颜色和印刷方面的定制服务。魏德米勒配置器 (Weidmüller Configurator) 可助您实现个性化设计。
我们的服务:
我们可针对您的项目提供专家建议和技术支持。在下载区,您可以找到 CAD 数据、数据表和安装说明,以实现高效集成。
-
-
商品编号:1335140000包装单位:1 PC
导轨安装总线技术, 成套样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: 25.1 mm
-
商品编号:1335150000包装单位:1 PC
导轨安装总线技术, 成套样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: 25.1 mm
-
商品编号:1317200000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 绿色, 自安装电路, CH20M12 - 67, 用于 3 个连接层数, 宽度: 1.6 mm
-
商品编号:1171090000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 绿色, 自安装电路, CH20M6, 用于 4 个连接层数, 宽度: 0.8 mm
-
商品编号:1105580000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 绿色, 自安装电路, CH20M12 - 67, 用于 2 个连接层数, 宽度: 1.6 mm
-
商品编号:1105600000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, CH20M22外壳基准产品,已完全装配,包括4个母插头, 已安装, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 22.5 mm
-
商品编号:1111640000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 参考产品,CH20M45 , 完全安装, 包含 4 个插头, 已安装, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 45 mm
-
商品编号:1203310000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 样品外壳, 已安装, 宽度: 6.3 mm
-
商品编号:1167200000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, CH20M17 外壳基准产品,完全安装,含 4 个母插头, 已安装, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 17.5 mm
-
商品编号:1111630000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, CH20M22外壳基准产品,已完全装配,包括4个母插头, 已安装, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 12.5 mm
-
商品编号:1270820000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, CH20M67 外壳基准产品,完全安装,含 4 个母插头, 已安装, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 67.5 mm
-
商品编号:1167190000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 未装载, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 12.5 mm
-
商品编号:1255820000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 未装载, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 17.5 mm
-
商品编号:1158390000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 未装载, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 22.5 mm
-
商品编号:1203350000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 未装载, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 45 mm
-
商品编号:1275810000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 未装载, 外壳套件, 联接技术, 宽度: 67.5 mm
-
商品编号:1203290000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 未装载, 宽度: 6.3 mm
-
商品编号:1519300000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 完整外壳, 联接技术, 宽度: 22.5 mm
-
商品编号:1519330000包装单位:1 PC
电子部件外壳样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 黑色, 开发人员用样品套件, 包含插头等各独立元件, 完整外壳, 联接技术, 宽度: 22.5 mm