Profibus PA / Foundation Fieldbus
I limitatori FBCon sono progettati per proteggere i dispositivi di campo collegati da tensioni eccessive e circuiti brevi. Come elementi di protezione e limitazione della tensione sono utilizzati dei diodi soppressori. A causa della limitazione della corrente integrata, il segmento è protetto anche da brevi circuiti su una linea di spinta.
I pressacavi EMC, la classe di protezione IP66 e un ampio campo della temperatura d’esercizio proteggono in modo sicuro i collegamenti in ambienti difficili.
Funzionalità
• Pressacavi EMC per sistemi trunk-and-spur
• Connettore M12 per spur
• Perno di messa a terra esterno
• Elemento di equalizzazione della pressione
• Grado di protezione IP66
• Versioni in alluminio e acciaio inox
• Profibus PA / compatibile con bus di campo Foundation FieldbusNota: Si sconsiglia l'uso di prodotti FBCon con custodie in alluminio e/o connettori M12 in ambienti fortemente salini.
-
Cikkszám:8564090000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66
-
Cikkszám:8564060000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
Cikkszám:8564100000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 2 canali, IP65, IP66, Tondo
-
Cikkszám:8564070000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 2 canali, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
Cikkszám:2703860000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 3 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea del tronco M20, Tondo
-
Cikkszám:8564110000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 4 canali, IP65, IP66, Tondo
-
Cikkszám:8564080000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 4 canali, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
Cikkszám:2624380000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Tondo
-
Cikkszám:2703840000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea del tronco M20, Linea secondaria M16, Tondo
-
Cikkszám:2617200000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea secondaria M12, Tondo
-
Cikkszám:2703870000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 6 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea del tronco M20, Tondo
-
Cikkszám:8564300000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 8 canali, IP65, IP66, Tondo
-
Cikkszám:2624370000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 8 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea secondaria M12, con pressacavi, Tondo
-
Cikkszám:2617190000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 8 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea secondaria M12, Tondo
-
Cikkszám:8564310000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 8 canali, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
Cikkszám:2703850000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 8 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea del tronco M20, Linea secondaria M16, Tondo
-
Cikkszám:8703430000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66, Tondo
-
Cikkszám:8703450000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 4 canali, IP65, IP66, Tondo
-
Cikkszám:8613680000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 4 canali, IP65, IP66, Tondo
-
Cikkszám:2653680000Csomagolási egység:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Tondo