Pressacavi
In abbinamento alle custodie, i pressacavi soddisfano i requisiti delle classi di protezione IP compresi tra IP54 e IP69K e possono essere utilizzati in applicazioni industriali standard, applicazioni EMC o in zone soggette al rischio di esplosione, in base alle necessità; sono inoltre conformi alle approvazioni richieste per tali finalità. I pressacavi con certificazione Ex Klippon® permettono sia il collegamento di rinforzi intrecciati e schermati con e senza guaina in piombo, sia il collegamento di fili in acciaio e cavi e fili a nastro d'acciaio. Sono in grado di resistere a temperature comprese tra -60 °C e +180 °C.
Pressacavi, tappi di chiusura, adattatori, elementi di compensazione della pressione e relativi accessori vengono prodotti e certificati a seconda della serie di pressacavi e del settore d'impiego conformemente ai seguenti standard:
• IEC/EN 60423 (filetto metrico)
• IEC/EN 40430 (filetto PG e NPT)
• IEC/EN 60079-0 (direttiva ATEX generale)
• IEC/EN 60079-1 (direttiva ATEX Ex d)
• IEC/EN 60079-7 (direttiva ATEX Ex e)
• IEC/EN 60079-11 (direttiva ATEX Ex i)
• IEC/EN 62444 (progettazione e design)
• IEC/EN 60529 (grado di protezione IP)
La gamma di pressacavi, tappi di chiusura ed elementi di compensazione della pressione è disponibile con filetto metrico (M) e filetto PG nelle dimensioni da M 12 a M 75 o da PG 7 a PG 48. Per la scelta dei pressacavi e tappi di chiusura, tenere conto della tabella con le proprietà di tenuta degli O-ring, delle guarnizioni piatte e degli anelli di tenuta. L'O-ring o guarnizione piatta viene sempre fornito per la chiusura della filettatura di collegamento, ad esempio in una custodia; l'anello di tenuta di ciascun pressacavo è destinato all'effettiva tenuta e fissaggio del cavo di collegamento.
-
Ürün No.:2457660000Ambalaj birimi:1 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone)
-
N. articolo:1772200000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 12, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1772210000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1909910000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 16, 7 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772220000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 20, 8 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1772230000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1909920000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772240000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 9 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1909930000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 32, 8 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772250000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1909940000Confezione:10 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 40, 9 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772260000Confezione:5 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1909950000Confezione:5 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 27 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1772270000Confezione:5 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), ottone, nichelato
-
N. articolo:1569060000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 7, 6 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569070000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 9, 6 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569080000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 11, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569090000Confezione:50 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 13,5, 6.5 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569100000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 16, 6.5 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato
-
N. articolo:1569110000Confezione:25 Pezzo
VG MS (pressacavo standard in ottone), Pressacavo, diritto, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, ottone, nichelato