Dławnice kablowe ze zgodnością elektromagnetyczną - EMC
-
Nr. produktu:2457660000Jedn. opak.:1 szt.
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu)
-
-
-
Nr. produktu:2498320000Jedn. opak.:1 szt.
VG MS (standardowa dławnica kablowa z mosiądzu)
-
Nr. produktu:2498330000Jedn. opak.:10 szt.
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz
-
Nr. produktu:1273900000Jedn. opak.:1 szt.
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1016120000Jedn. opak.:1 szt.
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:1016130000Jedn. opak.:1 szt.
Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435140000Jedn. opak.:50 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 16, 6, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435180000Jedn. opak.:10 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 32, 9, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435160000Jedn. opak.:50 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 20, 8, OD min. 7.5 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435170000Jedn. opak.:25 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 25, 8, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435070000Jedn. opak.:50 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 12, 6, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435190000Jedn. opak.:5 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 40, 9, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany
-
Nr. produktu:2435150000Jedn. opak.:50 szt.
VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową), Dławnica kablowa, proste, M 20, 6, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, mosiądz, niklowany