RockStar® ModuPlug
Industrial applications are becoming increasingly complex. The demands being made of the connectivity used are growing at the same time. Functionality in the smallest of installation spaces, safe installation and a fast retrofitting process are just some of the product properties being called for. Not only does our RockStar® ModuPlug modular plug-in connector system meet current market requirements; it has been specially designed with the future in mind too. Using the individual modules, you combine all the necessary functions for power, signal and data transmission in a single interface. Thanks to the new variety of module sizes, you can fit more applications than ever before in one plug-in connector. The modules reduce the amount of space required and cut costs when compared with fixed-pole inserts and other modular plug-in connector systems. The sophisticated frames and modules can be installed with extreme ease and integrated into HDC enclosures with the IP65 and IP68 protection classes. You can even use the RockStar® ModuPlug to supplement existing applications without any need to make system adjustments. As an experienced Industrial Connectivity partner, Weidmüller offers ultra-modern connectivity with maximum reliability. So you can create customised solutions for future-proof connections with RockStar® too.
-
-
-
-
-
Cikkszám:1429020000Csomagolási egység:1 Darab
Adatmodul, 0 V, 0 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:1428990000Csomagolási egység:1 Darab
Adatmodul, 0 V, 0 A, Pólusszám: 2, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592250000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 50 V, 1 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592220000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 50 V, 1 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592210000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 50 V, 1 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592230000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 50 V, 1 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592030000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 50 V, 1 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, RJ45, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592240000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 50 V, 1 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, IDC-sorkapocs, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2592260000Csomagolási egység:1 Darab
RJ45-modul, 0 V, 0 A, Pólusszám: 1, RJ45, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2748550000Csomagolási egység:5 Darab
Adatmodul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2748540000Csomagolási egység:5 Darab
Adatmodul, 48 V, 1.5 A, Pólusszám: 4, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:1428850000Csomagolási egység:1 Darab
Jel modul, 250 V, 10 A, Pólusszám: 12, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2748470000Csomagolási egység:1 Darab
Jel modul, 250 V, 10 A, Pólusszám: 12, PUSH IN aktuátorral, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:1428840000Csomagolási egység:1 Darab
Jel modul, 250 V, 10 A, Pólusszám: 12, Krimpelhető csatlakozás, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2748460000Csomagolási egység:1 Darab
Jel modul, 250 V, 10 A, Pólusszám: 12, PUSH IN aktuátorral, Dugó, Dugaszhelyek szükséges száma: 1
-
Cikkszám:2748490000Csomagolási egység:5 Darab
Jel modul, 160 V, 10 A, Pólusszám: 17, Krimpelhető csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1