RockStar® ModuPlug
산업용 애플리케이션은 그 복잡성이 나날이 증가하고 있습니다. 연결성에 대한 수요 역시 이와 같은 추세로 증가하고 있습니다. 가장 협소한 설치 공간에서의 기능과 안전한 설치, 그리고 신속한 개선 프로세스는 제품에 요구되는 특성 중 일부에 불과합니다. RockStar® ModuPlug 모듈형 플러그인 커넥터 시스템은 현재의 시장 요건을 충족함은 물론 미래의 요건도 염두에 두고 특별히 설계되었습니다. 개별 모듈을 사용하여 하나의 인터페이스에서 전력, 시그널, 데이터 전송을 위한 모든 기능을 결합해 구현할 수 있습니다. 새롭게 추가된 모듈 사이즈로 인해 하나의 플러그인 커넥터에서 더욱 다양한 애플리케이션을 적용할 수 있습니다. 이 모듈은 고정형 폴 인서트 및 다른 모듈형 플러그인 커넥터 시스템에 비해 설치에 필요한 공간은 물론 비용도 절감해줍니다. 정교한 프레임과 모듈은 매우 간편하게 설치되며 IP65 및 IP68 보호 등급의 HDC 인클로저에 결합됩니다. 또한, 시스템을 전혀 변경하지 않고도 RockStar® ModuPlug을 기존 애플리케이션을 보완하는 용도로 사용할 수 있습니다. 오랜 경험을 갖춘 산업용 연결 솔루션 파트너인 바이드뮬러는 최고의 신뢰성을 갖춘 최첨단 연결 솔루션을 제공합니다. 따라서 고객님은 RockStar®로도 미래의 환경도 대처하는 결선을 위한 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다.
-
-
-
-
-
항목 번호:1429020000패키징 단위:1 PC
데이터 모듈, 0 V, 0 A, 극 수: 2, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:1428990000패키징 단위:1 PC
데이터 모듈, 0 V, 0 A, 극 수: 2, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2592250000패키징 단위:1 PC
RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2592220000패키징 단위:1 PC
RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, IDC 단자, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
Produkt ID:2592210000包装单位:1 PC
RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, IDC 단자, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2592230000패키징 단위:1 PC
RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, IDC 단자, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2592030000패키징 단위:1 PC
RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, RJ45, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2592240000패키징 단위:1 PC
RJ45 모듈, 50 V, 1 A, 극 수: 8, IDC 단자, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2592260000패키징 단위:1 PC
RJ45 모듈, 0 V, 0 A, 극 수: 1, RJ45, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2748550000패키징 단위:5 PC
데이터 모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2748540000패키징 단위:5 PC
데이터 모듈, 48 V, 1.5 A, 극 수: 4, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:1428850000패키징 단위:1 PC
신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2748470000패키징 단위:1 PC
신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:1428840000패키징 단위:1 PC
신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2748460000패키징 단위:1 PC
신호 모듈, 250 V, 10 A, 극 수: 12, 액추에이터 탑재 PUSH IN, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
-
항목 번호:2748490000패키징 단위:5 PC
신호 모듈, 160 V, 10 A, 극 수: 17, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1