Distributori bus di campo
Una gamma di ripartitori a 1, 2 4 e 8 vie garantiscono flessibilità di installazione sul campo.
FBCon utilizza pressacavi EMC con elevata attenuazione fino a un massimo di 80 dB, grado di protezione IP66 e una vasta gamma di temperature d'esercizio da -40 a +80 °C per proteggere nella massima sicurezza i vostri collegamenti all'interno di ambienti gravosi. Sono disponibili varianti a sicurezza intrinseca per l'utilizzo in aree pericolose.
Caratteristiche
• Pressacavi EMC per sistemi trunk-and-spur
• Connettore M12 per spur
• Perno di messa a terra esterno
• Elemento di equalizzazione della pressione
• Grado di protezione IP66
• Versioni in alluminio e acciaio inox
• Limitatore di corrente integrato in ciascun ramo della linea per versioni non-EX Codifica del prodotto
La famiglia FBCon di ripartitori include diversi modelli. Il nome del prodotto indica le rispettive caratteristiche:
• FBCon: Fieldbus Connection, collegamento bus di campo
• PA: PROFIBUS-PA / bus di campo Foundation Fieldbus
• DP: PROFIBUS-DP / Modbus RS485
• SS: Stainless Steel, acciaio inox
• CG: Cable Gland, pressacavo
• PCG: Plastic Cable Gland, pressacavo in plastica
• CG/M12: pressacavo per cavo principale e connettore M12 per cavi stub e a 1 via: numero di linee stub in uscita (qui: una linea stub)
• Limitatore: protettore di segmento, a protezione della rete PROFIBUS-PA nel caso di un sovraccarico in una linea spur
• EX / ATEX: Prodotti per aree potenzialmente pericolose/esplosive Nota: Si sconsiglia l'uso di prodotti FBCon con custodie in alluminio e/o connettori M12 in ambienti fortemente salini.
-
№ продукта:1777730000Упаковочная единица:100 Pezzo
VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 16, 5 mm, ottone, nichelato
-
№ продукта:2066720000Упаковочная единица:100 Pezzo
VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in stato chiuso, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), poliammide 6
-
№ продукта:1736230000Упаковочная единица:50 Pezzo
GWDR NP (guarnizione piatta - neoprene), Anello di tenuta, M 16, neoprene
-
№ продукта:8564340000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard, Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66
-
№ продукта:8564350000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard senza terminazione del bus, Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66
-
№ продукта:8714260000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard senza terminazione del bus, Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66
-
№ продукта:8564290000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Terminator, IP65, IP66
-
№ продукта:8714240000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Terminator, IP65, IP66
-
№ продукта:8564330000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard, Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66
-
№ продукта:8564320000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Terminator, IP65, IP66
-
№ продукта:8564090000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66
-
№ продукта:8564060000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 1 canale, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
№ продукта:8564100000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 2 canali, IP65, IP66, Tondo
-
№ продукта:8564070000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 2 canali, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
№ продукта:2703860000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 3 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea del tronco M20, Tondo
-
№ продукта:8564110000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 4 canali, IP65, IP66, Tondo
-
№ продукта:8564080000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con terminazione del bus (attivi), Ripartitore a 4 canali, IP65, IP66, Linea secondaria M12, Tondo
-
№ продукта:2624380000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Tondo
-
№ продукта:2703840000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea del tronco M20, Linea secondaria M16, Tondo
-
№ продукта:2617200000Упаковочная единица:1 Pezzo
Ripartitori standard con limite di corrente, Ripartitore a 4 canali LIMITER, IP66, IP67, Linea secondaria M12, Tondo