Концентраторы полевых шин
Широкий ассортимент 1-, 2-, 4- и 8-канальных распределителей позволяет обеспечить гибкость установки на месте эксплуатации.
В изделиях FBCon используются кабельные вводы ЭМС с высоким коэффициентом ослабления (до 80 дБ), классом защиты IP66 и широким диапазоном рабочих температур (от –40 до +80 °C) для надежной защиты соединений в жестких условиях эксплуатации. Для применения в опасных зонах предлагаются искробезопасные варианты исполнения.
Особенности
• Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
• Разъем M12 для ответвлений
• Шпилька внешнего заземления
• Элемент выравнивания давления
• Класс защиты IP66
• Варианты исполнения из алюминия и нержавеющей стали
• Встроенный ограничитель тока на каждом ответвлении для невзрывобезопасных вариантов исполнения Кодирование изделий
Семейство распределителей FBCon содержит различные форм-факторы. В названии изделия указаны соответствующие особенности следующим образом.
• FBCon – соединение с полевой шиной
• PA – PROFIBUS-PA / Foundation Fieldbus
• DP – PROFIBUS-DP / Modbus RS485
• SS – нержавеющая сталь
• CG – кабельный ввод
• PCG – пластиковый кабельный ввод
• CG/M12 – кабельный ввод для магистрального кабеля и вставной разъем M12 для ответвительных кабелей; 1way – количество выходящих ответвлений (в данном случае одно ответвление)
• Limiter – защитное устройство сегмента, защищающее сеть PROFIBUS-PA в случае перегрузки в ответвлении
• EX / ATEX – изделие для потенциально опасных / взрывоопасных зон Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.
-
№ продукта:1777730000Упаковочная единица:100 Штука
VPMS (заглушка из латуни), Заглушка, закрытый, M 16, 5 mm, Латунь никелированная
-
№ продукта:2066720000Упаковочная единица:100 Штука
VPK EX 7J (заглушка Ex, пластиковая, 7J), Заглушка, закрытый, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
-
№ продукта:1736230000Упаковочная единица:50 Штука
GWDR В (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное кольцо, M 16, Неопрен
-
№ продукта:8564340000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66
-
№ продукта:8564350000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор без оконечной нагрузки шины, 1-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66
-
№ продукта:8714260000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор без оконечной нагрузки шины, 1-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66
-
№ продукта:8564290000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP65, IP66
-
№ продукта:8714240000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP65, IP66
-
№ продукта:8564330000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66
-
№ продукта:8564320000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP65, IP66
-
№ продукта:8564090000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), 1-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66
-
№ продукта:8564060000Obalová jednotka:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), 1-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66, Ответвление эл. линии M12, Круглый
-
Nr. produktu:8564100000Ambalaj birimi:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), 2-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66, Круглый
-
№ продукта:8564070000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), 2-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66, Ответвление эл. линии M12, Круглый
-
№ продукта:2703860000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с ограничением тока, 3-канальный распределитель (с ограничителем), IP66, IP67, Магистраль M20, Круглый
-
№ продукта:8564110000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), 4-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66, Круглый
-
№ продукта:8564080000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), 4-канальный распределитель полевой шины, IP65, IP66, Ответвление эл. линии M12, Круглый
-
№ продукта:2624380000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с ограничением тока, 4-канальный распределитель (с ограничителем), IP66, IP67, Круглый
-
№ продукта:2703840000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с ограничением тока, 4-канальный распределитель (с ограничителем), IP66, IP67, Магистраль M20, Ответвление эл. линии M16, Круглый
-
№ продукта:2617200000Упаковочная единица:1 Штука
Стандартный концентратор с ограничением тока, 4-канальный распределитель (с ограничителем), IP66, IP67, Ответвление эл. линии M12, Круглый